Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1181 / 1278 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1181 / 1278 Next Page
Page Background

Modell- und Maßänderungen vorbehalten.

Unsere AGBs finden Sie auf

www.camozzi.de

.

4

Schlauchspirale und Zubehör für Schläuche MPL, PNZ

VERBINDEN >

KATALOG

>

Version 8.8

/6.05.03

4

VERBINDEN

PA-Schlauch, flexibel, Mod. 4022

Blau, weiß, grau, schwarz (andere auf Anfrage).

Bsp.: 4022 10/8 schwarz (Temp. -50 - +60°C)

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

D/d Betriebsdruck 20 °C Gewicht g/m Biegeradius min. (mm) Rollenlänge (m)

4022 4/2

4/2

36

9,5

20

50

4022 5/3

5/3

27

12,7

20

50

4022 6/4

6/4

22

15,9

25

50

4022 8/6

8/6

16

22,2

35

50

4022 10/8

10/8

12

28,6

55

50

4022 12/10 12/10

10

34,9

80

50

4022 14/11 14/11

14

59,5

70

50

4022 15/12,5 15/12,5

11

54,5

80

50

PVC-Gewebeschlauch Mod. 4030

Blau.

4030 6/4 blau (Temp. -30°C - + 60°C),

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

D/d Betriebsdruck 20 °C Gewicht g/m Biegeradius min. (mm) Rollenlänge (m)

4030 6/4

6/4

40 bar

22

50

50

4030 8/6

8/6

38 bar

30

60

50

4030 10/8

10/8

30 bar

40

65

50

4030 12/10 12/10

24 bar

56

80

50

4030 15/12,5 15/12,5

18 bar

70

90

50

PUR-Schlauch Mod. 4015

Blau, weiß, grau, schwarz (andere auf Anfrage).

4015 12/9 grau (Temp. -35°C - + 50°C)

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

D/d Betriebsdruck 20°C Gewicht g/m Biegeradius min. (mm) Rollenlänge (m)

4015 4/2 4/2

18 bar

11,5

12

50

4015 5/3 5/3

18 bar

15,3

12

50

4015 6/4 6/4

14 bar

21,4

20

50

4015 8/6 8/6

14 bar

30,2

30

50

4015 10/8 10/8

8 bar

39

60

50

4015 12/9 12/9

10 bar

60,4

55

50

4015 14/11 14/11

8 bar

71,9

70

50