

5
VAKUUM
5
>
Vakuum
5 / 1
Sauggreifer
Kapitel
Serie VTCF
Flachsauggreifer (rund)
5/1.05
Universeller Sauggreifer in NBR oder Silikon,
ideal für ein breites Anforderungsspektrum.
Durchmesser von 3,5 - 95 mm,
Gewindegrösse M3, M5, G1/8”, G1/4”,
Innen- und Aussengewinde.
Serie VTOF
Flachsauggreifer (oval)
5/1.10
Flachsauggreifer in NBR oder Silikon,
aufgrund der ovalen Form für Handhabung von
schmalen und langen Werkstücken einsetzbar.
Durchmesser von 7x3,5 - 60x20 mm,
Gewindegrösse M3, M5, G1/8”, G1/4”,
Innen- und Aussengewinde.
Serie VTCL
Balgsauggreifer (rund)
5/1.15
1,5 Falten
In NBR oder Silikon verfügbar,
mit gedämpftem Aufsetzen auf das Werkstück.
Durchmesser von 11 - 53 mm,
Gewindegrösse M5, G1/8”, G1/4”,
Innen- und Aussengewinde.
Serie VTCN
Balgsauggreifer (rund)
5/1.20
2,5 Falten
Verfügbar in NBR oder Silikon,
für unebene Werkstücke mit
unterschiedlich hohen Saugzonen.
Durchmesser von 5 - 52 mm,
Gewindegrösse M5, G1/8”, G1/4”,
Innen- und Aussengewinde.