

VAKUUM
5
5 / 4
Filter
Kapitel
Serie
Inline-Vakuum-Filter
5/4.05
FVD
Einsatz in Vakuum-Anlagen
mit leichtem bis mittlerem
Verschmutzungsgrad.
Direkte Montage am Sauggreifer.
Serie
Vakuum-Tassenfilter
5/4.10
FVT
Komplette Baureihe an Vakuum-Filtern
zum Schutz von Vakuum-
Erzeugern und Generatoren
vor Verschmutzung und Beschädigung.
In 5 Anschlussgrössen von 1/8” bis 3/4” verfügbar.
5 / 2
Ejektoren
Kapitel
Serie VEB
Grundejektoren
5/2.05
Vakuumejektoren ohne bewegliche Teile,
basierend auf dem Venturi-Prinzip.
Version L für poröse Werkstücke.
Version H für hohes Vakuum.
Serie VEBL
Grundejektoren
5/2.07
Vakuum-Ejektoren ohne bewegliche Teile,
basierend auf dem Venturi-Prinzip.
In 6 Größen von 0,5 - 2,5 mm Düsendurchmesser,
mit einem Saugvolumen von 8 bis 215 l/min verfügbar.
Serie
Inlineejektoren
5/2.10
VED
Vakuumejektor ohne bewegliche Teile,
basierend auf dem Venturi-Prinzip.
verwendet zur Montage zwischen Sauggreifer
und Druckluftversorgung.
Serie VEDL
Inlineejektoren
5/2.12
Vakuum-Kompakt-Ejektoren aus Kunststoff,
ohne bewegliche Teile, basierend auf dem
Venturi-Prinzip, verwendet zur Montage zwischen
Sauggreifer u. Druckluftversorgung.
In 2 Größen von 0,5 und 0,7 mm
Düsendurchmesser (Saugvolumen von 8 bis 15 l/min).
Serie
Kompaktejektoren
5/2.15
VEC
Mit integrierten Saug- und Abblasventilen,
digitaler Vakuumüberwachung
(optional Vakuumschalter).
Serie
Kompaktejektoren
5/2.20
VEM
Ähnlich Serie VEC mit reduzierten Abmessungen,
integrierte Saug- und Abblasventile,
digitale Vakuumüberwachung
(optional Vakuumschalter).
5 / 3
Zubehör
Kapitel
Serie
Gelenkige Aufnahmen
5/3.05
NPF
für Sauggreifer
Mit in allen Richtungen
flexiblem Gummielement, G1/4”.
Serie NPM, NPR Federstössel (nicht drehbar)
5/3.10
Die Federstössel finden im Fall von
grösseren Höhenunterschieden Verwendung.
Gewindegrösse M3, M5, G1/8”, G1/4”,
Stösselhub von 5 bis 75 mm.
Serie
Strömungsventile
5/3.15
VNV
Einsatz bei Verwendung von vielen Sauggreifern,
bei denen entweder nicht alle am Werkstück
anliegen oder aber einzelne Sauggreifer ungewollt
den Kontakt zur Saugzone verlieren.
Gewindegrösse M5, G1/8”, G1/4”, G1/2”.
Druck-/Vakuumschalter
Kapitel
siehe
2/8...