

Modell- und Maßänderungen vorbehalten.
Unsere AGBs finden Sie auf
www.camozzi.de.
Flachsauggreifer (rund) Serie VTCF
KATALOG
5
/1.05.02
5
>
Version 8.8
VAKUUM >
VAKUUM
Mod./Durchmesser
Saugkraft (N)
Int. Volumen (cm³)
Min. Werkstückradius (mm)
Empfohlener Schlauchdurchmesser innen (mm)
VTCF-0035
0,42
0,002
2
2
VTCF-0050
0,75
0,005
4
2
VTCF-0080
2,3
0,03
5
2
VTCF-0100
4
0,07
6
2
VTCF-0150
9
0,4
9
4
VTCF-0200
15,5
0,8
13
4
VTCF-0250
26,5
1,3
18
4
VTCF-0300
34
1,3
26
4
VTCF-0350
44
2,7
31
4
VTCF-0400
57,7
3,8
37
4
VTCF-0500
91
7
41
4
VTCF-0600
125
10
70
6
VTCF-0800
260
25
100
6
VTCF-0950
350
35
150
6
TECHNISCHE KENNGRÖSSEN
MODELLBEZEICHNUNG
VT
SERIE
C
FORM
C = rund
F
AUSFÜHRUNG
F = flach
0035
DURCHMESSER
0035 = 3,5 mm
0050 = 5,0 mm
0080 = 8,0 mm
0100 = 10,0 mm
0150 = 15,0 mm
0200 = 20,0 mm
0250 = 25,0 mm
0300 = 30,0 mm
0350 = 35,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
0600 = 60,0 mm
0800 = 80,0 mm
0950 = 95,0 mm
N
WERKSTOFFE
N = NBR
S = Silikon
M3
GEWINDEGRÖSSE
M3 = M3
M5 = M5
1/8 = G1/8”
1/4 = G1/4”
M
GEWINDE
M = Aussengewinde
F = Innengewinde
VT C F
-
0035
N -
M3
M