

Modell- und Maßänderungen vorbehalten.
Unsere AGBs finden Sie auf
www.camozzi.de.
5
Flachsauggreifer (rund) Serie VTCF
VAKUUM >
KATALOG
>
Version 8.8
/1.05.01
5
VAKUUM
Flachsauggreifer (rund)
Serie VTCF
Universeller Sauggreifer in NBR oder Silikon, ideal für ein
breites Anforderungsspektrum. Durchmesser von 3,5 - 95 mm,
Gewindegrösse M3, M5, G1/8”, G1/4”, Innen- und Aussengewinde.
Die Flachsauggreifer Serie VTCF
mit Anschlussnippel und Gummi-
Formteil verfügen über eine robuste
und abnutzungsarme Bauart. Bei den
Sauggreifern bis Durchmesser 60 mm
sind die Anschlussnippel integraler
Bestandteil des Gummi-Formteils. Bei
Durchmessern über 60 mm ist eine
Befestigungsplatte einvulkanisiert, in die
der Nippel eingeschraubt wird. Diese
Sauggreifer können als Verschleissteile
ohne Nippel bestellt werden.
Die Sauggreifer Serie VTCF eignen sich
zum Bewegen von Werkstücken mit
weichen oder leicht gekrümmten
Oberflächen: Platten aus
unterschiedlichen Werkstoffen,
extrudierte Profile, Kartonagen,
Kunststoffteile, Holzkisten, etc.
Anwendungen:
- Bewegen von flachen Werkstücken mit
weichen oder leicht gekrümmten
Oberflächen
- Für hohe Temperaturen sind die
Sauggreifer aus Silikon verfügbar
»
»
Breites
Durchmesserprogramm
in NBR oder Silikon
»
»
Flaches Profil mit
reduziertem Intrinsic,
ermöglicht kurze
Taktzeiten und/oder die
Verwendung von kleineren
Vakuumgeneratoren
»
»
Kompakte Bauweise für
gute Verträglichkeit von
Querkräften bei hoher
Beschleunigung und dadurch
geeignet für Einsatzfälle mit
schnellen Bewegungen
»
»
Verstärkungen am
Grund des Sauggreifers
reduzieren das Risiko
bleibender Deformation bei
dünnwandigen Werkstücken
ALLGEMEINE KENNGRÖSSEN
Beschreibung
Robuster, widerstandsfähiger Sauggreifer, bestehend aus Sauger VTCF und Anschlussnippel
Bauart
- Nippel und Sauggreifer werden nicht vormontiert geliefert
- Durchmesser 3,5 - 50 mm, Sauggreifer mit Nippel direkt gesteckt. Durchmesser 60 - 95 mm,
Sauggreifer mit Nippel in einvulkanisierte Trägerplatte eingeschraubt.
Wartung
Es ist möglich, das Gummiteil zu ersetzen
Umgebungstemperatur NBR: -30°C ÷ +120°C (Haltezeit <30 sec.); -10°C ÷ +70°C (Dauerbelastung)
SILIKON: -50°C ÷ +220°C (Haltezeit <30 sec.); -30°C ÷ +180°C (Dauerbelastung)