Modell- und Maßänderungen vorbehalten.
Unsere AGBs finden Sie auf
www.camozzi.de.
5
Flachsauggreifer (rund) Serie VTCF
VAKUUM >
KATALOG
>
Version 8.8
/1.05.03
5
VAKUUM
Sauggreifer VTCF-0035 - Aussengewinde
* = N Sauggreifer in NBR - S Sauggreifer in Silikon (bei Bestellung gewünschten Buchstaben angeben)
PRODUKTÜBERSICHT
Sauggreifer komplett
D1
dn
Ds
G1
H
LG1
SW1
Z
Sauggreifer
Nippel
VTCF-0035*-M3M 3,9
1
3,5
M3 M
6
3
5
0,5
VTCF-0035*
NPV-A-M3-M
Toleranzen der
Abmessungen für
Gummiteile entsprechend
M3 - DIN 7715
Sauggreifer VTCF-0050 bis 0500 - Aussengewinde
* = N Sauggreifer in NBR - S Sauggreifer in Silikon (bei Bestellung gewünschten Buchstaben angeben)
PRODUKTÜBERSICHT
Sauggreifer komplett
D1
dn
Ds
G1
H
LG1
SW1
Z
Sauggreifer
Nippel
VTCF-0050*-M5M 5,4
2
5
M5 M
11,5
4,5
8
0,9
VTCF-0050*
NPV-B-M5-M
VTCF-0080*-M5M 8,5
2
8
M5 M
12
4,5
8
1,4
VTCF-0080*
NPV-B-M5-M
VTCF-0100*-M5M 10,7
2
10
M5 M
12,5
4,5
8
1,3
VTCF-0100*
NPV-B-M5-M
VTCF-0150*-1/8M 15,8
2
15
G1/8 M
13
8
14
1,9
VTCF-0150*
NPV-G-1/8-M
VTCF-0200*-1/8M 21,2
2,4
20
G1/8 M
15
8
14
2,3
VTCF-0200*
NPV-H-1/8-M
VTCF-0250*-1/8M 25,8
2,4
25
G1/8 M
19
8
14
3
VTCF-0250*
NPV-L-1/8-M
VTCF-0300*-1/8M 29,6
2,4
28,5
G1/8 M
17
8
14
2
VTCF-0300*
NPV-L-1/8-M
VTCF-0350*-1/8M 35,6
2,4
35
G1/8 M
19
8
14
3
VTCF-0350*
NPV-L-1/8-M
VTCF-0400*-1/8M 41,6
2,4
40
G1/8 M
19
8
14
3,5
VTCF-0400*
NPV-L-1/8-M
VTCF-0500*-1/8M 51,1
2,4
50
G1/8 M
20
8
14
4
VTCF-0500*
NPV-M-1/8-M
Toleranzen der
Abmessungen für
Gummiteile entsprechend
M3 - DIN 7715




