本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.35.04
1
气动执行元件
气动执行元件
> 45
系列气缸导向装置
产品综合样本
> 8.5
版本
45NUT
型气缸导向装置
1.
适用于符合
ISO 6432
标准缸径
12 - 16 mm
的气缸
2.
使用时无需润滑
3.
许用负载见曲线图
1
尺寸表
Ø TF TG TH TI TM TL TN UF1 UF G1
Ø
A C1 H W C L L1 L2 L3 L4 L5 L6 P P1 T
Ø
EA
Ø
EB EC
Ø
FA
Ø
FB FC SW1 SW2 SW3
12
57 32 26.5 47 16 40 23 70 65 29 10 60 4 5 10 102.5 10 26 13 30 30 6.5 M5 M5 8 5.5 9 5.7 5.5 9.5 5.7 21 13 6
16
57 32 26.5 47 16 40 23 70 65 29 10 60 4 5 10 102.5 10 26 13 30 30 6.5 M5 M5 8 5.5 9 5.7 5.5 9.5 5.7 21 13 6
+ =
增加行程
45NUT
型气缸导向装置
1.
适用于符合
ISO 6432
标准缸径
20 - 25 mm
的气缸
2.
使用时无需润滑
3.
许用负载见曲线图
1
尺寸表
Ø TF TG TH TI TL UFI UF G1
Ø
A WH C1 H W C K L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 P P1
Ø
EA
Ø
EB EC
Ø
FA
Ø
FB FC SW1 SW2
20
70 55 46.5 74 32 100 90 38 10 30 48 4 22 12 15 77 71 17 8 48+2 40 8.5 10 24 M6 M8 9 15 9 6.5 11 6.8 13 13
25
70 55 46.5 74 32 100 90 38 10 30 48 6 22 12 15 77 76 17 8 48+2 40 8.5 10 24 M6 M8 9 15 9 6.5 11 6.8 13 17
+ =
增加行程
45NHT
型气缸导向装置
1.
适用于符合
ISO 6432
标准缸径
20 - 25 mm
的气缸
2.
使用时无需润滑
3.
许用负载见曲线图
3
尺寸表
Ø TF TG TH TI TL TM TN UF G1 UF1
Ø
A WH C1 H W C K L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 P P1 T
Ø
EA
Ø
EB EC
Ø
FA
Ø
FB FC SW1 SW2 SW3
20
68 40 38 58 32.5 20 23 76 32 79 10 17 108 4 22 12 58 160 15 37 34 37 71 65 8.5 M5 M6 14 6.5 11 6.8 5.5 10 5.7 13 13 6
25
68 40 38 58 32.5 20 23 76 32 79 10 17 108 6 17 12 58 160 15 37 34 37 76 65 8.5 M5 M6 14 6.5 11 6.8 5.5 10 5.7 13 17 6
+ =
增加行程
84