气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 32
系列串联型和多位型气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.31.03
32F2A / 32M2A...N2
串联型气缸
尺寸表
Ø A AF BG ØD ØD2 ØD3 ØD4 E EE E1 H H1 H2 KF
KK LA PL RT SW1 T1 T2 TG
25
16 11 16.5 10 -
-
9 40.7 M5
-
76 81.7 44 M6 M8X1.25 5 7 M5 8
-
2.5 26
40
19 13 21.5 12 35 29
9
57 G1/8 -
86 93 48.2 M8 M10X1.25 5 7.6 M6 10 2 2.5 38
63
22 16 18.5 16 45 39 12 79.6 G1/8 12.5 93 101
-
M10 M12X1.25 6 7.6 M8 13 2 3 56.5
100
28 20 20 25 55 49 12 115.6 G1/8 25 121 130.7 -
M12 M16X1.5 6 8 M10 22 2 3 89
+ =
增加行程
++ =
增加
2
个行程
1 =
安装磁性接近开关的槽
2 =
活塞杆伸出时的进气口
3 =
活塞杆返回时的进气口
79