气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 45
系列气缸导向装置
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.35.01
45
系列气缸导向装置
适用于符合
ISO 6432
标准的气缸:缸径
20, 25
适用于符合
ISO 15552
标准的气缸:缸径
32, 40, 50, 63, 80, 100
45
系列气缸导向装置
配以相应的气
缸,可以阻止气缸活塞杆的转动,并能
使气缸间接承受径向负载。
导向装置有三种不同的结构形式,
以适应不同的负载情况:
UT
型和
HT
型
的轴承可自润滑,使用时不需加油;
HB
型内装直线型滚珠轴承,需要加油润滑。
综合参数
»
适用于符合
ISO
标准的气缸
»
导向部分采用自润滑轴承或直
线滚珠轴承
结构形式
U
型和
H
型
工作方式
直线运动,
45NUT
和
45NHT
无需润滑,
45NHB
需要润滑
材料
铝合金基体,钢导柱(
UT
和
HT
型)或淬硬钢导柱(
HB
型),
AISI 303
不锈钢制浮动联轴器,阳极氧化铝合金移动板
安装方式
借助于基体上的内螺纹
安装位置
任意
81