气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 32
系列串联型和多位型气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.31.01
32
系列串联型和多位型气缸
双作用,磁传
缸径
25, 40, 63, 100
32
系列串联型和多位型气缸
是
32
系列气缸的派生产品。
串联型气缸
也称为倍力型气缸。它是两个或多个单杆双作用气缸串联在一起,且两个
或多个活塞串联在活塞杆上,其输出推力(活塞杆伸出方向)为单个气缸的两倍或多倍,
从而达到使用小缸径气缸而获得较大输出推力的效果,
但需要注意的是:
其拉力(活塞杆
返回方向)仅相当于同缸径一个气缸的拉力值。
多位型气缸
也是一种串联形式的气缸,
它是将
2
个或
3
个缸径相同而行程不同的气
缸串联组合,并且每个气缸都有单独的活塞
杆,这样就可以使组合成的气缸在运动时,
得到
2
个或
3
个工位。
注:
1.
安装附件及磁性接近开关需单独订
购
2.
磁性接近开关请参阅
1/9.05.01
页
综合参数
»
紧凑型设计
»
多种缸径可供选择
»
符合
ISO 21287
标准
结构形式
紧凑型
工作方式
双作用,磁传
材料
铝合金端盖及活塞,铝合金型材缸筒,
AISI 303
不锈钢活塞杆,聚氨酯密封件
安装方式
借助端盖上的通孔
法兰,脚架,耳轴
多位型行程
*
缸径
25 = 5 ÷ 300 mm (X2)
缸径
40 - 63 = 5 ÷ 400 mm (X2)
缸径
100 = 5 ÷ 500 mm (X2)
串联型行程
*
缸径
25 = 5 ÷ 80 mm
缸径
40 - 63 - 100 = 5 ÷ 100 mm
工作温度
0 ÷ 80°C
(干燥空气为
- 20°C
)
工作压力
1 ÷ 10 bar
介质
洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(建议使用
ISO VG32
润滑油)
工作速度
10 ÷ 1000 mm/s
(空载)
*
如果使用磁性接近开关,气缸行程需不小于
10 mm
77