产品综合样本 release 8.5 - page 99

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.35.02
1
气动执行元件
气动执行元件
> 45
系列气缸导向装置
产品综合样本
> 8.5
版本
6512
45 NUT
型导向装置按移动距离确定的许用负载曲线图
B =
外加负载重心
L =
负载
X =
固定距离
+
行程
固定距离
=
到重心之间的距离
曲线图
1
UT
型导向装置(
NUT
45
系列气缸导向装置代号
45
N
UT
050
A
0100
45
系列
N
类型
N
=
标准型
UT
工作方式
UT
= U
型,自润滑导向套
HT = H
型,自润滑导向套
HB = H
型,滚珠导轨导向套
050
缸径
012 = 12 mm
016 = 16 mm
020 = 20 mm
025 = 25 mm
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050
= 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
A
材料
A
=
阳极氧化铝合金基体,
AISI 420B
不锈钢钢导柱(
UT
HT
型)或
C50
淬硬钢导柱(
HB
型),
AISI 303
不锈钢浮动联轴器,阳极氧化铝合金移动板
0100
行程(
mm
82
1...,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,...1064
Powered by FlippingBook