产品综合样本 release 8.5 - page 197

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/5.15.04
1
气动执行元件
气动执行元件
> 42
系列气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
42
系列气缸
注:
单作用气缸尺寸
L
L1
L2
均增加
25 mm
尺寸表
Ø A KK
B B1 B2 B3 B4 C D
d11
D1 D2 D3 E F G SW1 SW2 AM WH L+ L1+ L2+ L3 L4 L5 L6 L7 *
32
12 M10x1.25 M30x1.5 8 41.5 28 36 G1/8 30 38 M8x1 42 23.5 10.5 5 10 17 22 26 156 120 94 48 18 15 11 14 17 / 12
40
16 M12x1.25 M38x1.5 10 50 30 43 G1/4 38 46 M10x1 50 29 15 5 13 19 24 30 175 135 105 54 22 19 13 16 20 / 17
50
20 M16x1.5 M45x1.5 10 58.5 32 54 G1/4 40 57 M12x1.5 60 28.5 14.5 4.5 17 24 32 37 193 143 106 69 25 22 15 18 15 / 14
63
20 M16x1.5 M45x1.5 10 70.5 46.5 66 G3/8 45 70 M14x1.5 60 35 15 7 17 24 32 37 208 158 121 69 25 22 15 18 17 / 16
+ =
增加行程
* =
/
后缓冲长度
42
系列气缸
-
双出杆
注:
单作用气缸尺寸
L
L1
L2
均增加
25 mm
尺寸表
Ø A KK
B B1 B2 B3 B4 C D D1 D2 D3 E F G SW1 AM SW2 WH+ L++ L1+ L2+ L3+ L4 L5 *
32
12 M10x1.25 M30x1.5 8 41.5 28 36 G1/8 30 38 M8x1 42 23.5 10.5 5 10 22 17 26 190 120 94 48 18 15 17 / 12
40
16 M12x1.25 M38x1.5 10 50 30 43 G1/4 38 46 M10x1 50 29 15 5 13 24 19 30 213 135 105 54 22 19 20 / 17
50
20 M16x1.5 M45x1.5 10 58.5 32 54 G1/4 45 57 M12x1.5 60 28.5 14.5 4.5 17 32 24 37 244 143 106 69 25 22 15 / 14
63
20 M16x1.5 M45x1.5 10 70.5 46.5 66 G3/8 45 70 M14x1.5 60 35 15 7 17 32 24 37 259 158 121 69 25 22 17 / 16
+ =
增加行程
++ =
增加
2
个行程
* =
/
后缓冲长度
180
1...,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196 198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,...1064
Powered by FlippingBook