本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/5.15.06
1
气动执行元件
气动执行元件
> 42
系列气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
182
T...
型螺纹销
材料:不锈钢
注:
成对供应。
尺寸表
型号
Ø
XV
XV1+
TD
TM
SW1
T-42-32
32
36.5
109.5
10
51
5
T-42-40
40
45
120
12
61
6
T-42-50
50
51.5
128.5
14
75
6
T-42-63
63
52
143
16
90
8
+ =
增加行程
V-42...
型端盖螺母
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
D
D1
D2
A
B
C
E
V-42-32
32
M30X1.5
42
36
8
7
37
6.2
V-42-40
40
M38X1.5
50
48
10
9
44
7.2
V-42-50-63
50 - 63
M45X1.5
60
56
10
9
53
7.2
.
G...
型叉形杆端接头
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
Ø
CK
LE
CM
CL
ER
CE
KK
B
B1
G-25-32
32
10
20
10
20
12
40
M10X1.25
26
18
G-40
40
12
24
12
24
14
48
M12X1.25
32
20
G-50-63
50 - 63
16
32
16
32
19
64
M16X1.5
40
26