气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 42
系列气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/5.15.05
尺寸表
型号
Ø L1 +
L2
L3 +
C C1
C2
C3
D1
D2
E1
F
SW1
G
G1
G2
I-42-32
32
109.5
36.5
105.5
40
24
46.1
20
7
10
4
35
13
38.1
50.1
58.1
I-42-40
40
120
45
117
50
30
56.1
28
9
12
5
40
17
46.1
60.1
70.1
I-42-50
50
128.5
51.5
124.5
54
34
69.1
36
9
14
6
45
19
57.1
74.1
86.1
I-42-63
63
143
52
142
65
35
82.1
42
9
16
6
50
19
70.1
88.1
100.1
181
P...
型脚架
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø L1
SA +
XA +
A
AB AO AH C G G1
TR TR1
TR2
TR3
H
P-42-32
32
46
142
144
24
7
11
32
4
66
53
52
28
32
52
18
P-42-40
40
53
161
163
28
9
15
36
5
80
61
60
30
36
60
21
P-42-50
50
63
170
175
32
9
15
45
6
90
75
70
40
45
70
25
P-42-63
63
63
185
190
32
9
10
50
6
96
85
76
50
50
76
25
注:
2
个脚架和
1
个安装螺
母配套供应。
+ =
增加行程
I...
型耳轴
材料:镀锌钢
+ =
增加行程