产品综合样本 release 8.5 - page 215

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/6.20.06
1
气动执行元件
气动执行元件
> ARP
系列旋转驱动器
产品综合样本
> 8.5
版本
尺寸表
型号
ISO
CC
EE
质量(
kg
DA / SA **
ARP-250-...
F16
14
46
59 / 84
ARP
系列旋转驱动器
-
规格
250
尺寸表中的注释:
** SA =
单作用,
DA =
双作用
CC =
调节螺钉
DD =
电磁阀安装接口(
Namur
注:
由于端盖的原因,驱动器由双作用改制成单作用后,一些尺寸将
发生变化。
198
1...,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214 216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,...1064
Powered by FlippingBook