气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> ARP
系列旋转驱动器
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/6.20.05
尺寸表
型号
ISO A B C D E F G H I
J ØK L M N P Q R S T U ØV ØW X Y Z BB CC EE
质量(
kg
)
DA/SA**
ARP-001-...
F03 103 45 51 28,5 -
-
-
- G1/8 10 25 22.5 9 11 -
- 8 5 80 2 22.5 16 20 4.5 11.5 - - -
0.6
ARP-003-...
F04* 149.5 70 69.5 38 49 10.5 -
- G1/8 10 30 32 11 11 -
- 8 8 80 1.5 32 20 20 4.5 11.5 - 4 13
1.0 / 1.1
ARP-005-...
F05, F07 186.5 87 90.5 49 49 22 -
- G1/8 10 35 48 14 15 -
- 8 8 80 3 32 20 20 4.5 11.5 - 4 13
1.8 / 1.9
ARP-010-...
F05, F07 206 118 113 59 43 8 -
- G1/8 10 35 29.5 14 19 -
- 8 8 80 3 32 20 20 4.5 11.5 - 6 19
2.8 / 2.9
ARP-012-...
F07, F05 194 118.5 121 67 43 8 107 49 G1/4 12 55 29.5 17 20 M6 10 8 5 80 3 45 20 20 6 11.5 - 6 19
4.1 / 4.7
ARP-020-...
F07, F10 218 140.5 136.5 72 43 8 107 49 G1/4 12 55 29.5 17 20 M6 10 8 5 80 3 50 32 20 6.5 19 - 8 24
6.3 / 7.0
ARP-035-...
F10, F07 266 166.5 156 78 43 8.5 161 73 G1/4 12 70 30 22 24 M6 12 8 5 80 3 61 32 20 7 19 - 8 24
10 / 12
ARP-055-...
F12, F10 312 207.5 191 95.5 43 20.5 161 73 G1/4 12 85 42 27 30 M8 15 8 5 130 3 61 40 30 7.5 25.5 10 10 30
18 / 21
ARP-070-...
F12, F10 358 216 198 99 49 19.5 213 102 G1/4 12 85 46 27 30 M8 12 8 6 130 3 72 40 30 7 25.5 10 10 30
20 / 24
ARP-100-...
F14 366 254 227 113.5 43 39.5 213 102 G1/4 12 100 61 36 40 M10 15 8 6 130 3 76 40 30 7 25.5 12 12 36
31 / 35
ARP-150-...
F14 394 304 280 140 48.5 51.5 244 117 G1/4 12 100 76 36 40 M12 22 8 6 130 3 78 40 30 7 25.5 12 12 36
44 / 52
ARP
系列旋转驱动器
-
规格
001
至
150
尺寸表中的注释:
* ARP-003-...
可提供
ISO F03 / ISO F05
法兰接口,
此时尺寸
M = 9 mm
** SA =
单作用,
DA =
双作用
BB =
调节螺钉
CC =
调节螺钉
DD =
电磁阀安装接口(
Namur
)
197