本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> W
系列直动式微型电磁阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/1.10.04
二位三通电磁阀(
NO
,
300mm
引出线)
注:
随阀供应
2
个接口密封垫和
2
个安装螺钉,并随
阀供应
1
个接口转换板(即将阀的
1
口和
3
口转换,
用于
NO
型电磁阀安装于标准气路板)。
型号
公称直径(
mm
) 公称流量(
Nl/min
) 工作压力(
bar
)
W000-405-W13
0.9
15
0 ÷ 10
W000-403-W13
1.5
25
0 ÷ 5
126-800
型插座
注:
1.
插座符合
DIN 43650
标准,插孔间距
8 mm
。
2.
可使用的电压范围为
6V
÷
110V DC
。
型号
126-800
336