本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.25.06
1
气动执行元件
气动执行元件
> 61
系列气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
61
系列串联气缸(倍力气缸)
尺寸表
Ø
EE
L2
L3
32
G1/8
172.5
197.5
40
G1/4
191.5
221.5
50
G1/4
188
225
63
G3/8
204
241
80
G3/8
225.5
271.5
100
G1/2
231
282
125
G1/2
264
329
+ =
增加行程
++ =
增加
2
个行程
61
系列带杆锁紧装置气缸
尺寸表
Ø
Ø
D
Ø
D1
Ø
D2
Ø
D3 A
G H H1
L1 L2 L3 L4 L5 L6
L7
L8 L9+ L10+ M Z
32
12 30.5 35 25 32.5 M5 25.5 46.5 58 48 10 8 13 20.5 34
45 94 160 M6 M6x20
40
16 35
40 28 38 G1/8 30
53
65 55 10 8 13 22.5 38
50 105 178 M6 M6x20
50
20 40
50 35 46.5 G1/8 36
64
82 70 12 15 16 29.5 48
60 106 200 M8 M6x20
63
20 45
60 38 56.5 G1/8 40
75
82 70 12 15 16 29.5 49.5 70 121 215 M8 M8x30
80
25 45
80 48 72 G1/8 50
95
110 90 20 18 20 35
61
90 128 254 M10 M10x35
100
25 55 100 58 89 G1/8 58 110.5 115 100 15 18 20 39
69 105 138 269 M10 M10x35
125
32 60 130 65 110 G1/8 80
150 167 122 45 22 30 51 86.5 140 160 350 M12 M12x40
+ =
增加行程
50