本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/4.20.01
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> 2
和
3
系列脚踏开关
2
、
3
系列脚踏开关
3
系列:接口
G1/4
,二位五通或单触点(
NC/NO
)
2
系列:接口
M5
或
ø4
快插接头,二位三通(
NC
)
3
系列脚踏开关
有气、电二种形式。
脚踏气开关中有一个二位五通机控阀,
开关前端有
G1/4
接口可以安装管接头和
消声器。如果将阀的其中一个出口用管
接头堵住,该阀即可作为二位三通阀来
使用。同时脚踏气开关可以任意选择单
稳式或者双稳式,只需在脚踏开关上部
打开红色保护片,拨动选择旋钮即可,
如下页外形图中(
X
)部位局部放大图所
示。
3
系列脚踏电开关中有一个单触点微
型转换开关,并在前端有导线输出(
PG9
)。
2
系列脚踏开关
为脚踏气开关,二位
三通,常闭(
NC
)机能。
综合参数
气开关结构形式
滑阀型
阀位机能
二位三通(
NC
),二位五通
材料
- 3
系列:铝阀体,不锈钢阀芯,丁腈橡胶密封件,塑料外壳
- 2
系列:铝阀体,黄铜提动阀芯,丁腈橡胶密封件
接口
- 3
系列:
G1/4
- 2
系列:
M5
或
ø4
快插接头
环境温度
0 ÷ 50°C
(干燥空气
-10°C
)
介质温度
0 ÷ 50°C
电开关结构形式
单触电微型转换开关
信号输入
通过导线输入(
PG9
)
防护等级
IP20
介质
经过滤的压缩空气,无需油雾润滑。
如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(推荐使用
ISO VG32
润滑油)
595