本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> 2
和
3
系列脚踏开关
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/4.20.02
3
系列脚踏气开关
工作压力
= 2.5 ÷ 8 bar
公称流量
= 650 Nl/min
驱动力
= 17 N
型号
机能图符号
354N-925
VN18 - VN19
3
系列脚踏电开关
驱动力
= 17 N
型号
3E2-925
2
系列脚踏气开关
工作压力
= 2 ÷ 8 bar
公称流量
= 60 Nl/min
型号
234-925
235-925
596