产品综合样本 release 8.5 - page 618

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/4.25.01
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> 2
系列面板式小型手控阀
2
系列面板式小型手控阀
二位三通、三位五通(中封、中泄、中压)
接口
M5
ø4
快插接头
2
系列小型手控阀
系面板式结构,可
将此阀直接安装在操纵面板上,面板开
孔直径为
22 mm
。该系列手控阀是由各
种形式的手控驱动头和二位三通基阀组
装而成,具有很大灵活性。
2
系列面板式小型手控阀可以满足
信号传输的需要,也可用于控制小型气
缸。该系列面板式小型手控阀具有如下
特点:
-
工作行程短;
-
结构尺寸小。
综合参数
阀位机能
二位三通
结构形式
截止型(中封)
材料
铝阀体,黄铜提动阀芯,丁腈橡胶密封件
安装方式
面板式
接口
M5
ø4
快插接头
环境温度
0 ÷ 60°C
介质温度
0 ÷ 50°C
工作压力
见各型号具体说明
597
1...,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617 619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,...1064
Powered by FlippingBook