本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> 3
和
4
系列敏感式机控阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/4.15.05
458-015-195
型机控阀(滚珠杠杆式)
工作压力
= 2.5 ÷ 8 bar
公称流量
= 650 Nl/min
驱动力
= 4 N
(在
6 bar
的工作压力下)
型号
458-015-195
458-011-295
型机控阀(滚珠杠杆式)
工作压力
= 2 ÷ 8 bar
公称流量
= 650 Nl/min
驱动力
= 4 N
(在
6 bar
的工作压力下)
型号
458-011-295
454-015-195
型机控阀(滚珠杠杆式)
工作压力
= 2.5 ÷ 8 bar
公称流量
= 1250 Nl/min
驱动力
= 4 N
(在
6 bar
的工作压力下)
型号
454-015-195
454-011-295
型机控阀(滚珠杠杆式)
工作压力
= 2 ÷ 8 bar
公称流量
= 1250 Nl/min
驱动力
= 4 N
(在
6 bar
的工作压力下)
型号
454-011-295
594