本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/6.05.02
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> SCS, VNR, VSC, VSO
和
VMR
系列自控阀
621
SCS
系列梭阀
型号
Qn (Nl/min)
P (bar)
SCS-668-06
800
0.2
SCS
系列梭阀是或门梭阀,它能使来自两个不
同接口的压缩空气,引导到同一个接口。可通过阀体
上的通孔安装。
接口:
G1/8
。
Qn =
公称流量
P =
最小工作压力
注:
如果需要更大口径的梭阀,
请咨询我们的销售工程师。
VNR
系列单向阀
尺寸表
型号
R
L
SW D
Qn (Nl/min)
P (bar)
VNR-205-M5
M5
25
8
9
50
1
VNR-210-1/8
G1/8
34
13
15
600
0.2
VNR-843-07
G1/4
43
17
20
1400
0.2
VNR-238-3/8
G3/8
55
23
34.5
3000
0.02
VNR-212-1/2
G1/2
58.5
27
34.5
5800
0.02
VNR-234-3/4
G3/4
65
33
41.5
8000
0.06
当只需要压缩空气在一个方向可以流通,而在另
一个方向必须截断时,可以采用
VNR
系列单向阀。
该阀的结构为截止型,能在较低的供气压力下工作。
接口:
M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
和
G3/4
。
Qn =
公称流量
P =
最小工作压力