产品综合样本 release 8.5 - page 641

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> SCS, VNR, VSC, VSO
VMR
系列自控阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/6.05.01
SCS
系列梭阀:接口
G1/8
VNR
系列单向阀:接口
M5
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
VSC
VSO
系列快速排气阀:接口
G1/8
G1/4
G1/2
ø4
快插接头
VMR
系列可调节膜片式溢流阀:接口
G1/8
620
SCS, VNR, VSC, VSO
VMR
系列
自控阀
自控阀
是指当压缩空气从阀的入口
处出现或消失,可简单地改变其状态的
阀。它们包括梭阀、单向阀、快速排气
阀和溢流阀。
综合参数
»
SCS
系列梭阀可实现或门的逻
辑功能
»
VNR
系列单向阀启动压力低
»
VSO-VSC
系列快速排气阀可
提高气缸的运行速度或加快容
器内压缩空气的卸压
»
VMR
系列可调节膜片式溢流阀
可将容器内的压力值维持在设
定值,如果容器内的压力高于
设定值,可将其溢流至设定值
类别
自控阀
结构形式
SCS
系列
/ VNR
系列
/ VSO-VSC
系列:截止型
VMR
系列:膜片式
材料
SCS
系列:铝阀体,黄铜衬套,丁腈橡胶密封件,聚甲醛截止阀芯
VNR
系列:黄铜阀体,丁腈橡胶密封件,不锈钢弹簧
VSO
系列:黄铜阀体,丁腈橡胶密封件
VSC
系列:黄铜阀体,聚氨酯密封件
VMR
系列:黄铜基体,镀镍钢弹簧,丁腈橡胶密封件
安装位置
任意
接口
见各系列参数表
工作温度
SCS
系列
/ VNR
系列
/ VSO-VSC
系列:
0 ÷ 80°C
(干燥空气为
- 20°C
VMR
系列:
0 ÷ 80°C
(干燥空气为
- 20°C
介质
经过滤的压缩空气,无需油雾润滑。
如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(推荐使用
ISO VG32
润滑油)
1...,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640 642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,...1064
Powered by FlippingBook