产品综合样本 release 8.5 - page 640

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/5.05.04
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> 2L
系列基本逻辑元件
型号
机能
最小工作压力
最大工作压力
工作温度
机能图
2LB-SE
发射元件
0.3 bar
2 bar
-20 ÷ 60°C
2LB1
2LB-SR
接受元件
0.3 bar
0.6 bar
-20 ÷ 60°C
2LB2
*
关于安装支架,请参考
1/1.05.06
材料:铝合金基体,黄铜
结构:喷嘴式,内部无运动部件
安装:借助于基体上的
M22 X 1
的外螺纹及螺母
安装孔径:
22.5 mm
安装支架:
B-20-25
E-20-25 *
最大耗气量:
45 Nl/min
(工作压力
2 bar
介质:经过滤的压缩空气,无需润滑
注:
使用时,接受元件(
2LB-SR
)的工作压力需不高
于发射元件(
2LB-SE
)的工作压力。
气动发射和接受元件
不同工作压力下的气动发射元件和接受元件间距离曲线图
X =
喷嘴间的距离(
30 mm ÷ 80 mm
气动发射和接受元件使用示例
619
1...,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639 641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,...1064
Powered by FlippingBook