本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/8.05.01
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
>
压力开关、气
-
电转换开关、压力指示器
结构形式
带有可调节的膜片(
PM
系列),气动微动电开关(
TRP
系列)
安装方式
外螺纹(
PM
系列),开关上的通孔(
TRP
系列)
接口
R1/8 - G1/4
(
PM
系列),
Ø4
快插接头(
TRP
系列),
M5
(
2950
系列)
工作温度
-5 ÷ 60°C
工作压力
1 ÷ 10 bar
电压
220 V
最大功率
100 VA
防护等级
IP54
每分钟最大脉冲数
200
寿命
10
6
最大电流
0.5 A
绝缘电压
1500 V
压力开关,气
-
电转换开关,压力指示器
PM
系列可调节膜片式压力开关:接口
R1/8, G1/4
TRP
系列气
-
电转换开关:接口
Ø4
快插接头
2950
系列压力指示器:接口
M5
PM
系列可调节膜片式压力开关
有两
种类型:单触点和双触点。单触点压力
开关有常开(
NO
)和常闭(
NC
)两种。
可通过小旋手调节压力开关上的调节螺
钉(位置在两个电气接线片之间)来设
定所需的压力,当压力开关的入口压力
达到设定值,内部膜片结构可使触点打
开(或关闭)产生电信号。
PM681
系列压力开关是带有可显
示设置压力值的膜片式压力开关,符合
EN60730
标准。
综合参数
659