产品综合样本 release 8.5 - page 681

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
>
压力开关、气
-
电转换开关、压力指示器
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/8.05.02
PM11
系列可调节膜片式压力开关
型号
机能 最大电压 最大功率 工作类型 绝缘电压 机能图
PM11-NC
NC
48V AC/DC 24 VA
重载
500 V
PMNC
PM11-NA
NO
48V AC/DC 24 VA
重载
500 V
PMNO
PMNC =
常闭(
NC
PMNO =
常开(
NO
TRP
系列气
-
电转换开关
-
电转换开关实际上是一个将气信号转化成电
信号的气动微动电气开关。当有压缩空气进入时,只
要在工作压力内,不管其压力大小,电气触点即动
作。可按需要将触点连接成常闭或者常开。
最小工作压力
2.5 bar
型号
TRP-8
2950
系列压力指示器
2950-M5
型压力指示器是一种被动式元件(无
弹簧,红色),可用于手动检测压力的有无。
尺寸表
型号
A
H
L
SW1
2950 M5
M5
4
13.5
8
660
1...,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680 682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,...1064
Powered by FlippingBook