本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/8.05.03
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
>
压力开关、气
-
电转换开关、压力指示器
PM11
系列可调节膜片式压力开关
型号
机能 最大电压 工作温度 响应时间 可调节范围 迟滞
PM11-SC
双触点
250V AC
30V DC
-25 ÷ 85°C > 0.1 ms
2 ÷ 10 bar
0.8 bar
插座
与
PM11-SC
型压力开关配套使用,需单独订购
型号
124-830
661
PM681...
型可调节膜片式压力开关
New
产品符合
EN60730
标准
电气连接:
PVC
电缆(
2 x 0.22 mm
)
触电类型:簧片式,常开(
NO
)
材料:阳极氧化铝合金基体,黄铜螺纹接头
迟滞:
0.8 bar
型号
L
最大切换
电压
最大切换
电流
最大切换
负载
介质最高温度 最大工作压力 设置范围 质量
PM681-1
1 m 48 V 0.5 A 10 W 60°C
20 bar
1 ÷ 6 bar
95 g
PM681-3
3 m 48 V 0.5 A 10 W 60°C
20 bar
1 ÷ 6 bar
95 g
A =
设置锁定
B =
调节螺钉