产品综合样本 release 8.5 - page 679

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> 28
系列流量控制阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/7.25.03
2819...
型流量控制阀
尺寸表
型号
A
L
P
S T
Z
S max SW2
SW3
2819 1/8
G1/8
40
1/4
23
47
52.5
7
19
17
2819 1/4
G1/4
42
1/4
23
47
52.5
7
19
17
2829...
型流量控制阀
尺寸表
型号
A
B L
P S T
Z S max SW2 SW3
2829 1/8
G1/8 G1/8 41 1/4 23 47 52.5
7
19
17
2829 1/4
G1/4 G1/4 44 1/4 23 47 52.5
7
19
17
2839...
型流量控制阀
尺寸表
型号
A
L
P
S
T
Z
S max
SW2 SW3
2839 1/8
G1/8 42
1/4
23
47
52.5
7
19
17
2839 1/4
G1/4 46
1/4
23
47
52.5
7
19
17
2839 3/8
G3/8 62 14X1 28 56.5
63
7
22
17
2839 1/2
G1/2 64 14X1 29
57
64
7
22
17
658
1...,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678 680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,...1064
Powered by FlippingBook