本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/15.20.03
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> LR
系列伺服阀
- LRWA4
型流量控制
LRWA4
型伺服阀的常用规格为下表所示的规格
I
和规格
II
,两者之间的区别在于气流的流向和控制信
号的不同。在控制信号的范围区间内,小数值的信号
对应
1
口和
2
口,大数值的信号对应
2
口和
3
口。规
格
III
和 规格
IV
允许一个伺服阀连接两个负载。
电气连接(引脚配置)
引脚
功能说明
备注
1
电源(
+24V DC
)
2
电源(
GND
)
3
输入信号
4
输入信号(
GND
)
引脚
2
和
4
应当共线。如果不允许的话,两者之间的压差不能超过
+/- 30 V
5
N.C.
6
N.C.
7
N.C.
选择管接头和气管时,需根据相应的伺服阀的公
称直径:
LRWA4-34
型:管接头和气管的内径最小须为
4 mm
;
LRWA4-36
型,管接头和气管的内径最小须为
6 mm
。
伺服阀应尽量靠近负载,一般两者之间的距离应小于
2 m
。
应用
规格
/
接口
1
2
3
规格
I
P
A
R
规格
II
R
A
P
规格
III
A
P
B
规格
IV
A
R
B
LRWA4
型伺服阀的安装
715