本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> LR
系列伺服阀
- LRPA4
型压力控制
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/15.25.03
选择管接头和气管时,需根据相应的伺服阀的公
称直径:
LRPA4-34
型:管接头和气管的内径最小须
为
4 mm
;
LRPA4-36
型,管接头和气管的内径最小
须为
6 mm
。
伺服阀应尽量靠近负载,一般两者之间的距离应
小于
2 m
。伺服阀出厂时一般按负载为
0.25l
至
2l
进
行设置。
电气连接(插座
B
引脚配置)
引脚
功能说明
备注
1
电源 (
+24V DC
)
2
电源(
GND
)
3
输入信号
0 - 10 VDC
、
0 - 20 mA
、
4 - 20mA
。
伺服阀的输出压力与该信号相关,所以该信号应具有较好的质量。
例如:传感器的信号范围为
10 bar
,且具有
10 mV
的波动,则伺服阀会根据波动产生
10mbar
的压力输出波动。
4
输入信号(
GND
)
引脚
2
和
4
应当共线。如果不允许的话,两者之间的压差不能超过
+/- 30 V
5
数字量“
ERROR
”信号输出
请查阅产品说明书
6
数字量“
LIMIT
”信号输出
请查阅产品说明书
7
模拟量输出信号
0 - 10V DC
(使用引脚
2 GND
)
输出信号的精度大约为
2%
(约
150 mV
),请不要用作精确测量用。
B =
电源、输入信号接口(
7
芯,针插座)
C =
外置传感器(反馈信号)接口(
4
芯,孔插座)
电气连接(插座
C
引脚配置)
引脚
功能说明
备注
1
输出电源
用于传感器电源,
24V DC
2
GND
3
反馈信号(来自外部传感器)
0 - 10 V
,
0 - 20 mA
,
4 - 20 mA
4
N.C.
LRPA4
型伺服阀的安装
718