本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> LR
系列伺服阀
- LRPA4
型压力控制
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/15.25.01
LR
系列伺服阀
- LRPA4
型压力控制
三位三通阀,用于压力控制
LRPA4
型三位三通伺服阀
用于气动系统的压力精确控制,其内部集成了压力传感器
和具有
PID
调节功能的控制器。
LRPA4
型伺服阀通过输入
24V DC
的电压和模拟信号来驱
动,输出的模拟信号可监控压力的输出值,另外有
2
路数字量的输出可供使用。
LRPA4
型伺服阀可选择外置式的压力传感器来取代其内部的传感器,同时也可以使用
其他类型的传感器作为反馈信号(如力、速度、扭矩等)。
综合参数
»
回转阀芯,内部无弹性密封件
»
内置压力传感器和
PID
控制器
»
气路板安装
»
压力精确闭环控制
»
提供外置式压力传感器接口
电压
稳压,
24V DC +/- 10%
,最大电流
0.8 A
输入信号(外置传感器)
0 ÷ 10V DC
(
100
Ω
),
0 ÷ 20 mA
(
500
Ω
),
4 ÷ 20 mA
(
500
Ω
)
输出信号(数字量,
ERROR
、
LIMIT
)
开路集电极,最大电流
20 mA
,无过载保护
输出信号(模拟量)
0 ÷ 10V DC
,最大电流
10 mA
重复精度
小于满量程的
0.03%
精度
小于满量程的
0.1%
(与传感器的输出信号有关)
输出电源
24V DC
,最大电流
100 mA
反馈信号(来自外部传感器)
0 ÷ 10V DC
(
100
Ω
),
0 ÷ 20 mA
(
500
Ω
),
4 ÷ 20 mA
(
625
Ω
)
最大流量
6 bar -> 0 bar: 550 Nl/min
(
LRPA3-34
)
780 Nl/min
(
LRPA3-36
)
6 bar -> 5 bar: 300 Nl/min
(
LRPA3-34
)
450 Nl/min
(
LRPA3-36
)
工作温度
0 ÷ 50°C
相对湿度
最大
90%
质量
1.0 kg
介质
经过滤的空气(过滤精度
5 μm
或更小),不需润滑
线性度
小于
+/- 0.01%
换向时间(无负载,
LRPA434
)
换向时间(无负载,
LRPA436
)
换向时间(后接负载
1000 cm3
,
LRPA4-34
)
换向时间(后接负载
1000 cm3
,
LRPA4-36
)
2.5 -> 3.0 bar
:
8 ms
;
2.5 -> 2.0 bar
:
13 ms
;
2.5 -> 5.0 bar
:
18 ms *
2.5 -> 3.0 bar
:
7 ms
;
2.5 -> 2.0 bar
:
9 ms
;
2.5 -> 5.0 bar
:
12 ms *
2.5 -> 3.0 bar
:
50 ms
;
2.5 -> 2.0 bar
:
100 ms
;
2.5 -> 5.0 bar
:
240 ms *
2.5 -> 3.0 bar
:
35 ms
;
2.5 -> 2.0 bar
:
65 ms
;
2.5 -> 5.0 bar
:
145 ms *
*
工作压力
= 6 bar
716