产品综合样本 release 8.5 - page 738

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/15.25.02
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> LR
系列伺服阀
- LRPA4
型压力控制
6512
控制原理图
SV =
设定值(输入信号)
PV =
测量值(反馈信号)
B =
传感器
PID =
处理器
LR
系列伺服阀代号
L R P A 4 -
3 4 -
2 -
2 -
00
L
系列
L
=
伺服阀
R
原理
R
=
回转式
P
类型
P
=
压力控制
A
输入信号类型
A
=
模拟量
4
安装形式
4
=
气路板安装
3
机能
3
=
三位三通
4
公称直径
4
= 4 mm
6 = 6 mm
2
输入信号
2
= 0 - 10 V
3 = 0 - 20 mA
5 = 4 - 20 mA
2
反馈信号
2
= 0 - 10 V
(采用外部传感器)
3 = 0 - 20 mA
(采用外部传感器)
5 = 4 - 20 mA
(采用外部传感器)
B = 1 bar
(采用内部传感器)
C = 2.5 bar
(采用内部传感器)
D = 10 bar
(采用内部传感器)
00
电缆长度
00
=
无电缆
附件:
CS-PF07CB
CS-PM04CB
717
1...,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737 739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,...1064
Powered by FlippingBook