本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/15.30.03
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> LR
系列伺服阀
- LRXA4
型气缸定位控制
电气连接(插座
A
、
B
引脚配置)
引脚
插座
A
插座
B
备注
1
电源(
+24V DC
)
电源(
+24V DC
)
2
电源(
GND
)
电源(
GND
)
3
输入信号
(对于下位阀,信号为
+/- 5V
)
输入信号(设定值)
气缸的定位控制与该信号相关,所以该信号应具有较好的质量
例如:如果反馈系统的的测量范围为
300mm
,具有
10mV
的波动,则气缸的定位精度可能会
产生
+/- 0.3mm
的波动
4
输入信号(
GND
)
(下位阀无需连接其他
GND
)
输入信号(
GND
)
引脚
2
和
4
应当共线,如果不允许的话,两者之间的压差不能超过
+/- 30 V
5
N.C.
输出信号(
GND
)
6
N.C.
输出信号(数字量)
使用引脚
2 GND
7
N.C.
输出信号(模拟量)
0 - 10V DC
(使用引脚
2 GND
)
输出信号的精度大约为
2%
(约
150 mV
),请不要用作精确测量用
A =
下位阀接口(
7
芯,孔插座)
B =
电源接口(
7
芯,针插足)
C =
外部反馈接口(
4
芯,孔插座
)
电气连接(插座
C
引脚配置)
引脚
功能说明
备注
1
GND
外部线性定位器
GND
。请不要与任何其他
GND
共线。
2
反馈信号
线性定位器输出信号。如果未使用外部反馈系统,可使用
0 - 5V DC
作为信号,但该信号需要使用浮动
GND
(理由见备注
1
)。
3
输出电源(
+5V DC
)
引脚
1
4
屏蔽线
电缆必须使用屏蔽线。在外部反馈系统端,屏蔽线需与反馈系统的金属基座相连,在伺服阀端,屏蔽线已于阀基座相连。
LRXA4
型伺服阀的安装
721