产品综合样本 release 8.5 - page 741

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> LR
系列伺服阀
- LRXA4
型气缸定位控制
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/15.30.02
6512
控制原理图
1
:双作用气缸定位控制:
LRX
型伺服阀和
LRWA4-3X-4A-00
下位阀
2
:单作用气缸定位控制:
LRX
型伺服阀
SV =
设定值
PV =
反馈值
A =
处理器
B =
位置检测装置
气缸与伺服阀之间的距离请不要超过
2 m
,推荐的连接管内
径最小是
4 mm
6 mm
。气缸的缸径选择需考虑
30%
的冗
余(比通常的计算量)
LR
系列伺服阀代号
L R X A 4 -
3 4 -
2 -
4 -
00
L
系列
L
=
伺服阀
R
原理
R
=
回转式
X
类型
X
=
气缸定位控制
A
输入信号类型
A
=
模拟量
4
安装形式
4
=
气路板安装
3
机能
3
=
三位三通
4
公称直径
4
= 4 mm
6 = 6 mm
2
输入信号
2
= 0 - 10 V
3 = 0 - 20 mA
5 = 4 - 20 mA
4
反馈信号
4
= 0 - 5 V
00
电缆长度
00
=
无电缆
附件:
CS-PF07CB
CS-PM04CB
CS-PM07CB
720
1...,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740 742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,...1064
Powered by FlippingBook