本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/15.30.01
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> LR
系列伺服阀
- LRXA4
型气缸定位控制
LR
系列伺服阀
- LRXA4
型气缸定位控制
三位三通阀,用于气缸定位控制
LRXA4
型三位三通伺服阀
内部集成
了闭环控制器,可精确控制气缸的定位。
在使用时,系统外部需设置线性定
位器作为位置反馈系统,定位器可直接
与伺服阀相连。其他种类的测量装置,
如果满足输出信号为
0
至
5V
、零点可
调、工作频率高于
1 kHz
,也可作为反馈
系统使用。
通常情况下,气缸的定位控制需要
两个伺服阀。
LRXA4
型伺服阀在其阀上
提供相应接口,可连接另一个下位伺服
阀。
综合参数
»
回转阀芯,内部无弹性密封件
»
内部集成闭环控制器
»
提供外置式传感器接口
»
三位三通,公称直径
4 mm
和
6 mm
两种可选
»
预置接口,可连接下位阀
»
气路板安装
电压
24V DC +/- 10%
,最大电流
0.8A
(如连接下位阀,最大电流
1.6A
)
输入信号
0 ÷ 10V DC
(
100
Ω
),
0 ÷ 20 mA
(
500
Ω
),
4 ÷ 20 mA
(
500
Ω
)
输出信号
24V DC
,最大电流
70 mA
,开路集电极输出,短路保护
重复精度
小于
0.3%
精度和线性度
取决于外部反馈系统
输出电源
5V DC
,最大电流
10mA
最大流量
6 bar -> 0 bar
:
500 Nl/min
(
LRXA4-34
)
800 Nl/min
(
LRXA4-36
)
6 bar -> 5 bar
:
350 Nl/min
(
LRXA4-34
)
550 Nl/min
(
LRXA4-36
)
工作温度
0 ÷ 50°C
相对湿度
最大
90%
质量
1.0 kg
介质
经过滤的空气(过滤精度
5 μm
或更小),不需润滑
工作压力
0 ÷ 10 bar
719