产品综合样本 release 8.5 - page 849

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气源处理装置
> N
系列减压器
产品综合样本
> 8.5
版本
3
/4.10.01
气源处理装置
3
N
系列减压器
接口
G1/8, G1/4
管接型
N
系列减压器
有一种规格、两种接
口,即
G1/8
G1/4
,两种接口的减压
器外形尺寸相同。可管式连接、支架式
安装或面板式安装。基体黄铜、表面镀
镍。
综合参数
结构形式
管接式,膜片式
材料
镀镍黄铜基体,丁腈橡胶密封件
接口
G1/8 - G1/4
质量
0.316 kg
压力表接口
G1/8
安装方式
管式连接,支架式安装或面板式安装
工作温度
-5°C ÷ 50°C
(介质的露点应不低于
2°C
入口压力
0 ÷ 16 bar
出口压力
0.5 ÷ 10 bar
公称流量
见相应规格的减压器流量特性曲线图
826
1...,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848 850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,...1064
Powered by FlippingBook