本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
4
/1.05.01
产品综合样本
> 8.5
版本
气动辅助元件
> 6000
系列快插管接头
气动辅助元件
4
6000
系列快插管接头
6000
系列快插管接头
共有
51
种不同
的类型,可以在不借助工具的情况下方
便地插入或拔出气管,且可重复使用。
管接头内的
O
型圈损坏或随着时间的变
化而损耗时,可以方便地更换。
管接头由黄铜制成,表面镀镍。
综合参数
连接管外径
3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
连接螺纹
M3, M5, M6, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
材料
*
镀镍黄铜基体及开槽夹头,丁腈橡胶
O
型圈
聚四氟乙烯、丁腈橡胶、尼龙连接螺纹密封件
连接螺纹
**
英制锥管螺纹
ISO 7
(
BSPT
)
英制圆柱管螺纹
ISO 228
(
BSP
)
公制
M3 - M5 - M6 - M7
工作压力
-0.9 ÷ 16 bar
(使用时,同时取决于连接管的耐压)
连接管材料
尼龙(
PA 6 - PA 11 - PA 12
),聚氨酯(
PU
),聚乙烯(
PE
)
连接管外径
3 ÷ 16 mm
介质
压缩空气(如果用于其它介质,请联系我们的销售工程师)
工作温度
-10 ÷ 80°C
(使用时,同时取决于连接管的工作温度)
*
可按要求提供其他材质的
O
型圈和密封件
**
可按要求提供
NPT
螺纹制式的管接头
849