本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动辅助元件
> 6000
系列快插管接头
产品综合样本
> 8.5
版本
4
/1.05.02
气动辅助元件
4
Sprint®
S6510...
型快插管接头
尺寸表
型号
A D C F G H L SW SW1
质量(
g
)
S6510 4-1/8
4 G1/8 3.8 8.8 13.2 5.5 18 12 2.5
9
S6510 4-1/4
4 G1/4 5.5 8.8 15.2 7 19.5 14 2.5
15
S6510 5-1/8
5 G1/8 3.8 9.8 13.2 5.5 19 12
3
8
S6510 5-1/4
5 G1/4 5.5 9.8 15.2 7 20 14
3
14
S6510 6-1/8
6 G1/8 6 11.7 13.2 5.5 22 12
4
10
S6510 6-1/4
6 G1/4 5.5 11.7 15.2 7 21 14
4
14
S6510 6-3/8
6 G3/8 6.5 11.7 20.5 8 22.5 19
4
27
S6510 8-1/8
8 G1/8 7.5 13.7 15.2 5.5 25 14
5
13
S6510 8-1/4
8 G1/4 6.5 13.7 15.2 7 24 14
6
14
S6510 8-3/8
8 G3/8 6 13.7 20.5 8 23.5 19
6
25
S6510 8-1/2
8 G1/2 7.5 13.7 24.5 9 25 22
6
43
S6510 10-1/4
10 G1/4 8.3 15.4 18.5 7 28.5 17
7
23
S6510 10-3/8
10 G3/8 5.3 15.4 20.5 8 25.5 19
8
27
S6510 10-1/2
10 G1/2 4.8 15.4 24.5 9 25 22
8
39
S6510 12-1/4
12 G1/4 10.3 18.3 20.5 7 29.5 19
7
26
S6510 12-3/8
12 G3/8 9.3 18.3 20.5 8 28.5 19
9
30
S6510 12-1/2
12 G1/2 5.8 18.3 24.5 9 25 22 10
36
S6510 14-3/8
14 G3/8 10.3 20.5 24.5 8 30.5 22
9
42
S6510 14-1/2
14 G1/2 6.3 20.5 24.5 9 26.5 22 12
34
S6510 16-1/2
16 G1/2 9 23.5 26.5 9 32 24
-
42
S6510 16-3/4
16 G3/4 3.5 23.5 27.3 9 26.5 24
-
46
6512...
型快插管接头
尺寸表
型号
A
D
F
H
L
SW1
质量(
g
)
6512 3-M3
3
M3
5.8
2.5 10.2
1.5
1
⋆
6512 3-M5
3
M5
5.8
3.5
10
2
1
●
6512 4-M7-M
4
M7
9.4
5
17.5
2.5
5
●
6512 4-1/8-M
4
G1/8 11.2
5
13
2.5
9
● Y
6512 6-M7-M
6
M7
10.4
5
17
4
7
●
6512 6-1/8-M
6
G1/8 11.2
5
14
4
7
● Y
6512 8-1/8-M
8
G1/8 12.4
5
18.5
5
10
● Y
6512 10-1/4-M
10 G1/4 14.8
6
21
7
16
●
⋆
=
与所附
2661
型垫圈配套安装
●
=
与所附
O
型圈配套安装
● Y
=
与所附
O
型圈配套安装,
可用于
Y
系列阀岛
850