产品综合样本 release 8.5 - page 89

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.30.13
1
气动执行元件
气动执行元件
> 32
系列气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
C+L+S
型旋转组合支架
材料:铝合金
尺寸表
型号
Ø
Ø
CD
E
L
FL
M
M1
MR
TG
XD+
C+L+S
32
10
45
12
22
M6
10
10
32.5
73
C+L+S
40
12
53.5
15
25
M6
10
12
38
77
C+L+S
50
12
62.5
15
27
M8
13
13
46.5
80
C+L+S
63
16
73
20
32
M8
13
17
56.5
89
C+L+S
80
16
92
24
36
M10
16
17
72
99.5
C+L+S
100
20
108.5
29
41
M10
16
21
89
117.5
+ =
增加行程
ZC...
90°
凸形转角支架
材料:铝合金
尺寸表
型号
Ø
AH BT
Ø
CD EA
EW GL
Ø
HB
L5
MR
RA
UL
UR TE
XD+
ZC-32
32
32
8
10
10
26
21
6.6
1.6
10
18
51
31
38
73
ZC-40
40
36
10
12
15
28
24
6.6
1.6
11
22
54
35
41
77
ZC-50
50
45
12
12
16
32
33
9
1.6
13
30
65
45
50
80
ZC-63
63
52
14
16
16
40
37
9
1.6
15
35
67
50
52
89
ZC-80
80
63
14
16
20
50
47
11
2.5
15
40
86
60
66
99.5
ZC-100
100
71
17
20
20
60
55
11
2.5
19
50
96
70
76
117.5
+ =
增加行程
72
1...,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,...1064
Powered by FlippingBook