产品综合样本 release 8.5 - page 93

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.30.17
1
气动执行元件
气动执行元件
> 32
系列气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
GK...
型自对中连接件
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
KK
L
L1 L3
L4
ØA ØD H I
SW SW1 SW2 B1 AX Z E
GK-20
20 - 25
M8X1.25
57
26 21
5
8
12.5 19 17
11
7
13
5
16
4
2
GK-25-32
32 - 40 M10X1.25 71.5 35 20 7.5
14
22
32 30
19
12
17
6
22
4
2
GK-40
50 - 63 M12X1.25 75.5 35 24 7.5
14
22
32 30
19
12
19
7
22
4
2
GK-50-63
80 - 100 M16X1.5
104
53 32
10
22
32
45 41
27
20
24
8
30
3
2
GKF...
型连接法兰
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
KK
A
B
R
TF
L
L1
I
ØD ØD1
ØD2
SW E
GKF-20
20 - 25
M8X1.25
30
35
20
25
22.5
10
-
14
5.5
-
13
1.5
GKF-25-32
32 - 40
M10X1.25
37
60
23
36
22.5
15
6.8
18
11
6.6
15
2
GKF-40
50 - 63
M12X1.25
56
60
38
42
22.5
15
9
20
15
9
15
2.5
GKF-50-63
80 - 100
M16X1.5
80
80
58
58
26.5
15
10.5
25
18
11
22
2.5
76
1...,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92 94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,...1064
Powered by FlippingBook