气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 32
系列气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.30.16
GA...
型球面杆端接头
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
Ø
CN U EN ER AX CE
KK
Ø
T Z SW
GA-20
20 - 25 8
9 12 12 16 36 M8X1.25 12.5 6.5 14
GA-32
32 - 40 10 10.5 14 14 18 42 M10X1.25 15 6.5 17
GA-40
50 - 63 12 12 16 16 19 49 M12X1.25 17.5 6.5 19
GA-50-63
80 - 100 16 15 21 21 22 62 M16X1.5 22 7.5 22
U...
型杆端锁紧螺母
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
D
M
SW
U-20
20 - 25
M8X1.25
5
13
U-25-32
32 - 40
M10X1.25
6
17
U-40
50 - 63
M12X1.25
7
19
U-50-63
80 - 100
M16X1.5
8
24
TR...
型定心套
注:
用于前、后端盖使用
B
型、
D-E
型、
C
型、
H
型、
C-H
型、
L
型和
R
型附件安装时对中心。
尺寸表
型号
Ø
A
Ø
B
Ø
C
D
TR-32-32
32
6
25
30
4
TR-32-40
40
6
30
35
4
TR-32-50
50
6
35
40
4
TR-32-63
63 - 80
7
40
45
5
TR-32-100
100
7
50
55
5
TS-32-20
型定心销
材料:阳极氧化铝合金
注:
1.
用于后端盖使用
L-32-20 / L-32-25
型附件安
装时对中心。
2.
同时适用于缸径
20 - 25
气缸前、后端盖上的
a
孔(如右图标识)和缸径
32 - 40
气缸后端
盖上的中心孔。
型号
TS-32-20
材料:阳极氧化铝合金
75