产品综合样本 release 8.5 - page 91

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.30.15
1
气动执行元件
气动执行元件
> 32
系列气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
G...
型叉形杆端接头
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
Ø
CK
LE
CM
CL
ER
CE
KK
B
Ø
B1
G-20
20 - 25
8
16
8
16
10
32
M8X1.25
22
14
G-25-32
32 - 40
10
20
10
20
12
40
M10X1.25
26
18
G-40
50 - 63
12
24
12
24
14
48
M12X1.25
32
20
G-50-63
80 - 100
16
32
16
32
19
64
M16X1.5
40
26
GY...
型挠性杆端接头
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
KK
L
CE L2
AX SW SW1
L1
L3
Ø
T
Ø
D
Ø
B
Ø
C
Z
GY-20
20 - 25
M8X1.25
65
32
5
16
10
14
16
12
12.5
16
12
26
15
GY-32
32 - 40
M10X1.25
74
35
6.5
18
11
17
19.5
15
15
19
14
31
15
GY-40
50 - 63
M12X1.25
84
40
6.5
20
11
19
21
17
17.5
22
17
36
15
GY-50-63
80 - 100
M16X1.5
112
50
8
27
15
22
27.5
23
22
27
22
44
11
74
1...,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90 92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,...1064
Powered by FlippingBook