气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 32
系列气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.30.14
I...
型后耳轴
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
AH
BT
Ø
CD
CB
GL
Ø
HB
MR
RA
UR
XD+
I-20-25
20
30
4
8
16.1
16
6.5
10
20
32
62.5
I-20-25
25
30
4
8
16.1
16
6.5
10
20
32
64.5
注:
1
个后耳轴、
1
个耳轴
销和
2
个轴用弹性挡圈配
套供应。
+ =
增加行程
S...
型耳轴销
材料:钢
尺寸表
型号
Ø
d
L
L1
L2
L3
S-32
32
10
53
47
1.1
3
S-40
40
12
60
54
1.1
3
S-50
50
12
68
62
1.1
3
S-63
63
16
79
73
1.1
3
S-80
80
16
98
92
1.1
3
S-100
100
20
122
112
1.3
5
注:
1
个耳轴销和
2
个轴用
弹性挡圈配套供应。
73