产品综合样本 release 8.5 - page 84

气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 32
系列气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.30.08
32F3...
型和
32M3...
型气缸(双出杆)
尺寸表
Ø A AF BG G ØD ØD1 ØD2 ØD3 E EE KF
KK
LA PL RT SW1 T1 TG ZA+ ZB+ ZC++
20
16 11 20 10.9 10 9
-
-
35.8 M5 M6 M8X1.25 5 6.5 M5
8
-
22 36.8 42.5 48.2
25
16 11 20 11.9 10 9
-
-
40.7 M5 M6 M8X1.25 5 7 M5
8
-
26 38.8 44.5 50.2
32
19 13 -
14.3 12
-
30 24 49.6 G1/8 M8 M10X1.25 -
7.6 M6 10 2 32.5 44 51 58
40
19 13 -
14.3 12
-
35 29
57 G1/8 M8 M10X1.25 -
7.6 M6 10 2 38 45 52 59
50
22 16 -
14.3 16
-
40 34 69.6 G1/8 M10 M12X1.25 -
7.6 M8 13 2 46.5 45 53 61
63
22 16 -
14 16
-
45 39 79.6 G1/8 M10 M12X1.25 -
7.6 M8 13 2 56.5 49 57 65
80
28 20 -
14.8 20
-
45 39 95.6 G1/8 M12 M16X1.5 -
7.7 M10 17 2 72 54 63.5 73
100
28 20 -
17.8 25
-
55 49 115.6 G1/8 M12 M16X1.5 -
8 M10 22 2 89 66.8 76.5 86.2
+ =
增加行程
++ =
增加
2
个行程
1 =
安装磁性接近开关的槽
67
1...,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83 85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,...1064
Powered by FlippingBook