本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.30.07
1
气动执行元件
气动执行元件
> 32
系列气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
32F...
型和
32M...
型气缸(单出杆)
尺寸表
Ø A AF BG G ØD D1 ØD2 ØD3 ØD4 E EE KF
KK LA PL RT SW1 T1 T2 TG ZA+ ZB+
20
16 11 20 10.9 10 9
-
-
9 35.8 M5 M6 M8X1.25 5 6.5 M5 8
-
2.5 22 36.8 42.5
25
16 11 20 11.9 10 9
-
-
9 40.7 M5 M6 M8X1.25 5 7 M5 8
-
2.5 26 38.8 44.5
32
19 13 -
14.3 12 -
30 24
9 49.6 G1/8 M8 M10X1.25 -
7.6 M6 10 2 2.5 32.5 44 51
40
19 13 -
14.3 12 -
35 29
9
57 G1/8 M8 M10X1.25 -
7.6 M6 10 2 2.5 38 45 52
50
22 16 -
14.3 16 -
40 34 12 69.6 G1/8 M10 M12X1.25 -
7.6 M8 13 2 3 46.5 45 53
63
22 16 -
14 16 -
45 39 12 79.6 G1/8 M10 M12X1.25 -
7.6 M8 13 2 3 56.5 49 57
80
28 20 -
14.8 20 -
45 39 12 95.6 G1/8 M12 M16X1.5 -
7.7 M10 17 2 3 72 54 63.5
100
28 20 -
17.8 25 -
55 49 12 115.6 G1/8 M12 M16X1.5 -
8 M10 22 2 3 89 66.8 76.5
+ =
增加行程
1 =
安装磁性接近开关的槽
66