产品综合样本 release 8.5 - page 887

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动辅助元件
> 6000
系列快插管接头
产品综合样本
> 8.5
版本
4
/1.05.14
气动辅助元件
4
6590...
型快插管接头
穿板式
尺寸表
型号
A B
F
L
N MAX SW SW1 T
质量(
g
6590 4
4 M10x1 8.8 29 14 10.5 14 14
20
16
6590 5
5 M12x1 9.8 31 15 10.5 17 17
20
25
6590 6
6 M14x1 12.5 33 16 10.5 17 17
20
28
6590 8
8 M16x1 14.5 36 17.5 11.5 19 19
21
35
6590 10
10 M18x1 16.3 41.5 20.2 13 22 22 23.5
51
6590 12
12 M20x1 18.8 39.5 19.2 14.5 24 24
25
56
6590 14
14 M22x1 20.5 41.5 20.2 17.5 27 27
30
82
6580...
型快插管接头
挡圈符合
UNI 7435
DIN 471
标准
尺寸表
型号
A
G
L
S
质量(
g
6580 3
3
5.8
19.9
2.2
2
6580...
型快插管接头
挡圈符合
UNI 7434
DIN 6799
标准
尺寸表
型号
A
F
G L
N
S S1
S2
质量(
g
6580 4
4
8.4
9
29
14
5
2.2 1.6
11
6580 5
5
9.4
10
31
15
5
2.2 1.6
15
6580 6
6
11.7 12
34
16
5
2.2 1.6
16
6580 8
8
13.7 14
37
17.5
5
2.2 1.6
23
6580 10
10 15.4 17 41.5 20.2
5
2.2 1.6
33
6580 12
12 18.3 19 39.5 19.2 5.2 2.2 1.6
40
6580 14
14 20.5 21 41.5 20.2 5.2 2.2 1.6
47
862
1...,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886 888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,...1064
Powered by FlippingBook