本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
4
/1.05.13
产品综合样本
> 8.5
版本
气动辅助元件
> 6000
系列快插管接头
气动辅助元件
4
Sprint®
S6110...
型快插管接头
尺寸表
型号
A D E F H L
M SW SW1
质量(
g
)
S6110 6-1/8
6 G1/8 14 12.7 5.5 32.5 20.5 11 12
21
S6110 6-1/4
6 G1/4 14 12.7 7 34.5 20.5 11 14
25
S6110 8-1/8
8 G1/8 14 14.2 5.5 32.5 22.5 11 12
21
S6110 8-1/4
8 G1/4 14 14.2 7 34.5 22.5 11 14
26
S6110 8-3/8
8 G3/8 14.5 14.2 8 35 22.5 11 19
38
S6110 10-1/4
10 G1/4 15.5 16.5 7 39.5 26.5 15 17
39
S6110 10-3/8
10 G3/8 15.5 16.5 8 39.5 26.5 15 19
44
S6110 10-1/2
10 G1/2 16 16.5 9 40 26.5 15 22
57
S6110 12-1/4
12 G1/4 15.5 19.5 7 40.5 26.5 15 17
41
S6110 12-3/8
12 G3/8 15.5 19.5 8 40.5 26.5 15 19
46
S6110 12-1/2
12 G1/2 16 19.5 9 41 26.5 15 22
59
回转式
6590...
型快插管接头
尺寸表
型号
A
B
F
L
MAX
T
质量(
g
)
6590 3
3
M7x0.75
5.8
18.4
5
11.4
4
穿板式
861