产品综合样本 release 8.5 - page 911

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动辅助元件
> X6000
系列不锈钢快插管接头
产品综合样本
> 8.5
版本
4
/1.25.02
气动辅助元件
4
X6510...
型不锈钢快插管接头
New
尺寸表
型号
A C D F H L SW
质量(
g
) 每袋包装数
X6510 4-1/8
4
8
R1/8
9.9 8
20.5
10
9
10
X6510 4-1/4
4
8 R1/4 9.9 8 18.4 14
15
10
X6510 6-1/8
6 7.5 R1/8 11.9 8 21 12
10
10
X6510 6-1/4
6
9 R1/4 11.9 10 22.5 14
17
10
X6510 8-1/8
8
8
R1/8
15
8
24
15
16
10
X6510 8-1/4
8
10 R1/4
15
10
26
15
20
10
X6510 10-1/4
10 11 R1/4 17.4
10 28 19
28
10
X6510 10-3/8
10 12 R3/8 17.4
11 29 19
35
10
X6510 10-1/2
10 14 R1/2 17.4
13 31 22
55
10
X6510 12-1/4
12 12.5
R1/4 20 10 31.5
22
42
10
X6510 12-3/8
12 12.5
R3/8 20 11 31.5
22
44
10
X6510 12-1/2
12 13.5 R1/2 20 13 32.5
22
59
10
英制锥管螺纹
X6512...
型不锈钢快插管接头
New
尺寸表
型号
A C D F H L SW
质量(
g
) 每袋包装数
X6512 4-1/8
4 5.5 G1/8 9.9 5.7 18 14
11
10
X6512 4-1/4
4 5.7 G1/4 9.9 5.7 18.1 14
18
10
X6512 6-1/8
6 5.5 G1/8 11.9 5.7 19 14
12
10
X6512 6-1/4
6 5.5 G1/4 11.9 6
20 17
19
10
X6512 8-1/8
8 6.5 G1/8 15 5.7 24.5 15
18
10
X6512 8-1/4
8
6 G1/4 15
6
22 17
21
10
X6512 10-1/4
10 8.3 G1/4 17.4 6 25.3 19
28
10
X6512 10-3/8
10 6.3 G3/8 17.4 6.5 23.3 22
29
10
X6512 10-1/2
10 10 G1/2 17.4 9.5 27 27
60
10
X6512 12-1/4
12 8.4 G1/4 20
6 27.4 22
40
10
X6512 12-3/8
12 9 G3/8 20 6.5 28 22
42
10
X6512 12-1/2
12 12.4 G1/2 20 9.5 31.4 27
71
10
英制圆柱管螺纹
886
1...,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910 912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,...1064
Powered by FlippingBook