产品综合样本 release 8.5 - page 967
VEB
基本型真空发生器
5/2.05
956
基于文丘里原理
,
无运动部件
L
型真空发生器用于透气工件
H
型用于高真空度场合
VEBL
基本型真空发生器(工程塑料)
5/2.07
961
基于文丘里原理
,
无运动部件
喷嘴直径
0.5
至
2.5 mm
抽吸率
8
至
207 l/min
VED
轴向型真空发生器
5/2.10
966
基于文丘里原理
,
无运动部件
可直接安装于吸盘
VEDL
轴向型真空发生器(工程塑料)
5/2.12
970
基于文丘里原理
,
无运动部件
可直接安装于吸盘
喷嘴直径
0.5
至
0.7 mm
抽吸率
8
至
16 l/min
VEC
集成型真空发生器
5/2.15
974
集成真空供给阀、真空破坏阀和
监控系统(真空开关)
VEM
集成型真空发生器
5/2.20
980
集成真空供给阀、真空破坏阀和
监控系统(真空开关)
5/4
真空过滤器
真空
/
压力开关
系列
章节 页码
章节 页码
5/2
真空发生器
5/3
吸盘安装附件
系列
章节 页码
系列
章节 页码
NPF
挠性接头
5/3.05
984
可向任意方向倾斜
,
保证吸盘与工
件的良好接触
接口
G1/4
NPM, NPR
弹簧缓冲支杆(可带防旋转)
5/3.10
986
用于工件高度需极大补偿的抓取
螺纹接口
M3, M5, G1/8, G1/4
缓冲长度
5
至
75 mm
VNV
止回阀
5/3.15
990
可防止未接触工件的吸盘或突然脱
离工件的吸盘对系统造成的影响
螺纹接口
M5, G1/8, G1/4, G1/2
FVD
轴向型真空过滤器
5/4.05
993
用于过滤真空系统中的微小杂质
直接与吸盘连接
FVT
杯型真空过滤器
5/4.10
996
可作为真空发生器的粗过滤器或
精过滤器
,
对不同程度的杂质均可
进行有效的过滤
请详见
2/8...
659
真空元件
5
1...,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966
968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,...1064